Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Juego de conectores

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Cable redondo revestido

  • Número de filas  2

  • Número de posiciones  20, 26, 28, 40, 50, 68, 80, 100

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de la tapa  Poliéster, Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño-níquel, Estaño sobre cobre

  • Distancia entre pines de cable cinta (in) .025

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Paladio y níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au), Oro o enchapado en oro

  • Tipo de contacto  Pin

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Estaño-plomo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Método de cubierta de conexión  Ensamblado, Sin ensamblar

  • Cubierta de terminal  Con, Sin

  • Tipo de cubierta de conexión  Enganche de cables, Sin sistema de enganche

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Bloques de precisión

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster, Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero, Acero al carbono

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .74, .81 – .91, .74 – .79, .74 – .91

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .029 – .036, .029 – .031, .032 – .036

  • Calibre del cable (AWG) 30 – 28

  • Calibre del alambre sólido (mm²) .05 – .1

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .09

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm) .79, .91

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 30 – 28

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado, Juego

  • Cantidad por empaque  7, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-22507

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.