Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  56, 84, 140, 100, 112

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Todo de plástico, Estuche metálico completo

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Muesca de puesta a tierra

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a cable

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tamaño de carcasa de conector  1, 2, 4, 3

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Pin

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Mate

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 50, 30

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2.4, 3, 1.5

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño

  • Material de inserto  Termoplástico, Poliéster

  • Ángulo de salida del cable  180°

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster, Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 2.77, 1.38

  • Distancia entre pines (in) .054, .055

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Tuerca remachada, UNC de 4-40, Orificios de montaje

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Dimensiones

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 30 – 26, 22 – 20, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .15, .15 – .4, .4 – .6

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 20, 30 – 26, 26 – 22

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15, 37, 25, 9

  • Número de filas  2

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Cable redondo revestido, Alambre conductor

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-248H3

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.