Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Muesca de puesta a tierra

  • Tipo de producto del conector  Juego de conectores

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tamaño de carcasa de conector  1, 3, 4

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor, Cable redondo revestido

  • Número de filas  2

  • Número de posiciones  9, 25, 37

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  120°, 180°

  • Color del producto  Negro

  • Material de la tapa  Polipropileno

  • Material de elemento de retención de conexión  Aleación de zinc

  • Material de la protección  Acero

  • Material de inserto  Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Estaño sobre cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5, 2.4, 5

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tamaño de la rosca  4-40

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Perno de gato

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines  2.77 mm [ .109 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.52 mm [ .06 in ]

  • Es compatible con diámetros de cable (máx.) (mm) 9.53, 11.05, 14.27

  • Es compatible con diámetros de cable (máx.) (in) .375, .435, .562

  • Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (mm) 8.59 – 14.28, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05, 4.57 – 11.68

  • Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (in) .18 – .46, .338 – .562, .217 – .435, .19 – .375

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 22

  • Calibre del alambre sólido (mm²) .13 – .32

  • Calibre del cable (mm²) .15 – .4

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 26 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-248H4

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.