Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tamaño de carcasa de conector  1, 2, 3, 4, 5

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Cable plano

  • Número de filas  2, 3

  • Número de posiciones  9, 15, 25, 37, 50

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Distancia entre pines de cable cinta  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la tapa  Termoplástico

  • Material de elemento de retención de conexión  Acero, Latón

  • Tamaño de conector  Bajo

  • Material de inserto  Latón

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño

  • Acabado de recubrimiento de carcasa  Brillante

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.25

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tamaño de la rosca  4-40 UNC 2B

  • Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión  Ninguno, Zinc

  • Tipo de retención de la conexión  Inserto roscado, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 1.38, 2.77

  • Distancia entre pines (in) .054, .055

Dimensiones

  • Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable  .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 26

  • Calibre del alambre sólido (mm²) .1 – .13

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .15

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 28 – 26

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Tubo

  • Cantidad por empaque  32, 40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-253

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.