Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Configuración de material de carcasa
Carcasa frontal de metal, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
1, 2, 3, 4, 5
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Cable plano
-
Número de filas
2, 3
-
Número de posiciones
9, 15, 25, 37, 50
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°, 90°
-
Color del producto
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la tapa
Termoplástico
-
Material de elemento de retención de conexión
Acero, Latón
-
Tamaño de conector
Bajo
-
Material de inserto
Latón
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
-
Acabado de recubrimiento de carcasa
Brillante
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel, Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.25
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión
Ninguno, Zinc
-
Tipo de retención de la conexión
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines (mm)
1.38, 2.77
-
Distancia entre pines (in)
.054, .055, .109
Dimensiones
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 26
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.1 – .13
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .15
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
28 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Tubo
-
Cantidad por empaque
32, 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7-H3