Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
125
Características del contacto
-
Forma de contacto
Rectangular
-
Diámetro de pin de conexión
.6 mm [ .023 in ]
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Oro, Preestaño
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.93 – 1.5, 1.1 – 1.5, .65 – 1.35
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.026 – .053, .043 – .059, .037 – .059
-
Calibre del cable (AWG)
30 – 26, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .15, .12 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Barra, Carrete, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
20, 100, 10000, 20000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7017-C7671