Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Minicontactos de terminación común

  • Dos métodos de terminación
  • IDC o remache
  • Dos opciones de material de revestimiento
  • Estaño u oro

Aplicaciones

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Computadoras
  • Impresora
  • Audio
  • Aire acondicionado
  • Iluminación
  • Las señales o la alimentación en cualquier lugar se enrutan
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 500

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

Características del contacto

  • Dimensión del pin cuadrado  .5 mm [ .019 in ]

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Tipo de contacto  Enchufe, Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Preestaño

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2, 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 24

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .2, .08 – .21, .08 – .25

  • Calibre del cable (CMA) 158.8 – 404

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Barra, Carrete, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  100, 15000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7053-C7671

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.