Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapa del conector  Cubierta de protección contra la tensión

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Poliéster con fibra de vidrio

Dimensiones

  • Longitud del producto (in) .94, 1.14, 1.24, 1.44, 1.64, 1.74, 1.94, 2.14, 2.44, 2.64, 2.94, 3.64

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM71-A7305

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.