Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones
24, 30, 44, 64
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Termoplástico
Dimensiones
-
Ancho de producto
6.1 mm [ .24 in ]
-
Longitud del producto (mm)
17.53, 22.61, 25.15, 30.23, 35.31, 37.85, 42.93, 48.01, 55.63, 60.7, 68.33, 81.03, 86.11
-
Longitud del producto (in)
.69, .89, .99, 1.19, 1.39, 1.49, 1.69, 1.89, 2.19, 2.39, 2.69, 3.19, 3.39
-
Altura de producto
14.76 mm [ .581 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Bolsa y caja, Caja y cartón, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
1, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-A8502