Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul
-
Material primario del producto
Poliéster con fibra de vidrio, Termoplástico con fibra de vidrio
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
11.99, 17.37, 22.28, 22.45, 24.99, 29.9, 30.07, 37.52, 37.69, 47.85, 55.3, 55.47, 68.17
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1, 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-A85022