Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Parcialmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V)
500, 1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000, 5000
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto
7 mm [ .275 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
3.25 µm [ 127.95 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.4 µm [ 55.11 µin ]
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.4, .8
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 31
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
7
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.63 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin
2.9 mm [ .114 in ]
-
Longitud de pin (mm)
2.9
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector
10.16 mm [ .4 in ]
-
Altura del conector
11.4 mm [ .449 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500, 2000, 3000, 4000
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-H3401