Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

 

Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 500, 1000

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000, 5000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  Matriz

  • Longitud de área de conexión de contacto  7 mm [ .275 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  3.25 µm [ 127.95 µin ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.4 µm [ 55.11 µin ]

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .4, .8

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 31

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 7

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .63 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin  2.9 mm [ .114 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.9

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico para alta temperatura

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector  12.7 mm [ .5 in ]

  • Ancho del conector  7.62 mm [ .3 in ]

  • Altura del conector  11.4 mm [ .449 in ]

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212, -67 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100, 500, 2000, 4000

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM74-H3401B

Documentos Relacionados

Ilustraciones de productos