Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
Macizo o de varios hilos
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del contacto
-
Longitud de contacto
13.1 mm [ 0.516 in ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm)
1.5 – 2.5
-
Tipo de barril
Abierto
-
Dimensión del pin cuadrado
.63 mm [ .024 in ]
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
1.54 – 2.54 µm [ 60 – 100 µin ]
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.8 – 1.5 mm [ .032 – .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 24
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .24
-
Calibre del cable (CMA)
160 – 404
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Barra, Caja, Carrete/caja, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
100, 200, 20000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-H3401E