Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
A granel, Caja, Pieza suelta, Tubo
-
Cantidad por empaque
2250, 1575, 1800, 1350, 500, 3150
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Altura del conector
14.5 mm [ .571 in ]
-
Longitud del conector (mm)
7.62, 18.58, 21.12, 16.04, 10.96, 13.5, 8.42, 10.16, 5.88
-
Longitud del conector (in)
.831, .531, .731, .631, .231, .3, .331, .431
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.2 mm [ .047 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .24, .22
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo, Enchufe
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF
-
Configuración de entrada de carcasa
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
500, 1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000, 5000
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
7, 5, 4, 3, 6, 8, 2
-
Número de filas
1
Características del cuerpo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-H3401G