Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conectores para aplicaciones automotrices
Flap
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
PBT
-
Color primario del producto
Negro
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 85 °C [ -40 – 85 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas
DIN
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos
48, 60
Otro
-
Con capacidad de reparación
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AQ6-CIFA