Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Cubierta de sellado
Características de la configuración
-
Número de posiciones
7, 9
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro – Naranja
-
Material primario del producto
PA GF
-
Ángulo de salida del cable
180°
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AQ6-HPCI