Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de señal de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de contacto  Contactos bifurcados/gemelos

  • Número de polos de contacto  4

  • Disposición de contactos  4 Tipo C, 4PDT-CO

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 1000

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 1

  • Resistencia de bobina (Ω) 4100

  • Corriente continua límite de contacto (A) 2

  • Voltaje de entrada (VDC) 250

  • Voltaje de entrada (VAC) 250

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 250

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 250

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 3

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 3

  • Corriente nominal de contacto (A) 2

  • Voltaje nominal de bobina (VAC) 5

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 60

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 250

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.878

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 1000

Características del cuerpo

  • Peso del producto  22 g [ .777 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Protegido contra el polvo

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto  Oro

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Ancho de producto  32.4 mm [ 1.27 in ]

  • Altura de producto  10.2 mm [ 0.401 in ]

  • Longitud del producto  39.7 mm [ 1.56 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 70

  • Categoría medioambiental de protección  RTI

  • Temperatura ambiente (máx.)  70 °C [ 110 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y cartón

Otro

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 50 – 70

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) .8 – 1

  • Clase de corriente de contacto (A) 0 – 2

  • Clase de altura (mecánica) (mm) 10 – 11

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 35 – 40

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 30 – 40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AX41-C1782

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto