Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador RF
Características de la configuración
-
Opciones de relevador
Con aprobación RF, Conmutación de potencia
-
Características especiales de contacto
Forma de ala
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
600
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
2
-
Resistencia de bobina (Ω)
145, 178, 574, 1028, 4114
-
Corriente continua límite de contacto (A)
2
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.07 db a 100 MHz, 1.45 db a 900 MHz
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
2
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
4.5, 5, 9, 12, 24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
30
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
30
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.14
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1000
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.03 dB a 100 MHz, -.12 dB a 900 MHz, -.3 dB a 3 GHz
-
Aislamiento (parámetro HF)
-50 dB a 3 GHz, -55 dB a 3 GHz, -80 dB a 900 MHz, -95 dB a 100 MHz, -96 dB a 100 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
3
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
PCB SMT
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
PCB SMT
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
7.5 mm [ .295 in ]
-
Altura de producto
10.5 mm [ .413 in ]
-
Longitud del producto
14.9 mm [ .586 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por reflujo
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Biestable, 2 bobinas, Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón, Carrete
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.05 – .3
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
10 – 11
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
14 – 16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
6 – 8
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-H519A