Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de señal de uso general

Características de la configuración

  • Opciones de relevador  Con aprobación RF, Conmutación de potencia

  • Características especiales de contacto  Contactos bifurcados/gemelos, Forma de ala

  • Número de polos de contacto  2

  • Disposición de contactos  2 tipo A, DPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 750

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 2

  • Resistencia de bobina (Ω) 178, 1029

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 1000

  • Corriente continua límite de contacto (A) 2

  • Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)  1.06 db a 100 MHz, 1.49 db a 900 MHz

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  .1 mA a .0001 V

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 250

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 220

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 2

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 2

  • Corriente nominal de contacto (A) 2

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 5, 12

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 220

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.14

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 1800

Características de la señal

  • Pérdida de inserción (parámetro HF)  -.03 dB a 100 MHz, -.33 dB a 900 MHz

  • Aislamiento (parámetro HF)  -18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz

Características del cuerpo

  • Peso del producto  .75 g [ .026 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Con sello hermético

Características del contacto

  • Material del contacto  PdRu

  • Material de recubrimiento de contacto  Oro

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  PCB SMT

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  PCB SMT

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Ancho de producto  6 mm [ .236 in ]

  • Altura de producto  5.65 mm [ 0.222 in ]

  • Longitud del producto  10 mm [ .393 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTV

  • Temperatura ambiente (máx.)  85 °C [ 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por ola

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Polarizado, monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

Otro

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 70 – 85

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) .05 – .3

  • Clase de corriente de contacto (A) 0 – 2

  • Clase de altura (mecánica) (mm) 0 – 6

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 0 – 10

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 0 – 6

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AX41-IM11D

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.