Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de señal de uso general
Características de la configuración
-
Opciones de relevador
Con aprobación RF
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de bobina
Bobina sobremoldeada
-
Número de polos de contacto
2
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1500
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
2
-
Corriente continua límite de contacto (A)
2
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.04 db a 100 MHz, 1.4 dB a 900 MHz
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Resistencia de bobina (Ω)
45, 125, 720
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
1000
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a .2 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
2
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3, 5, 12
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1500
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
-
Aislamiento (parámetro HF)
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto
2.8 g [ 0.0988 oz ]
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi)
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
PCB SMT
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
PCB SMT
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto
9.9 mm [ .389 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longitud del producto
14.6 mm [ .574 in ]
-
Ancho de producto
7.2 mm [ .283 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
1.3 mm [ 0.051 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por reflujo
-
Tipo de rendimiento
Altas propiedades dieléctricas
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Polarizado, monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.15 – .2
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
9 – 10
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
14 – 16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
6 – 8
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-P1