Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La carcasa resistente se puede montar fácil y rápidamente.  Ya no es necesario cortar el diámetro del cable. El material de relleno se entrega en una bolsa de doble cámara y los conectores divisores permiten una conexión rápida y fácil.

También están disponibles diferentes tipos de conectores divisores, como abrazaderas de manto único o bloques de conectores con espaciado y aislamiento integrados. El rango de aplicación para este sistema cubre secciones transversales del cable principal desde 1,5 mm2 hasta 25 mm2.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Resistente a los impactos
  • Transparente
  • Carcasa de policarbonato
  • Diseño a presión para cerrar con sellado laberíntico
  • Sellados de espuma integrados de toma de rango en la entrada del cable
  • Disponible con resina GUROFLEX-N ecológica y sin etiquetas 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Diseño de derivación  Y

  • Relleno  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Sello de caja  Laberinto

  • Método de sellado de cables  Espuma

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Connector Wedge, Terminales roscados

  • Empaque de relleno (C/D)  Bolsas de doble cámara

  • Técnica de instalación  Resina

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme de derivación

  • Método de cierre  Encajar

Características de la configuración

  • Número de cables de derivacióm (máx.)  4, 5

  • Número de cables principales (máx.)  4, 5

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Material aislante  Polímero

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Dimensiones

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²) 16, 25

  • Diámetro de cables compatible - Derivación (máx.) (mm) 30

  • Volumen de relleno (l) .8

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²) 1.5, 2.5, 6

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 10 – 25, 6 – 16, 2.5 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 25, 6 – 25, 10 – 15

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 16, 25

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 1.5, 6, 10

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 30

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Ácidos húmicos, Agua

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 55

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Estabilizado por UV  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  De exterior y enterrado de manera directa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BAV-2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos