Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra gama de protectores de buje Raychem BCAC ha estado eliminando con éxito las interrupciones causadas por todo tipo de animales durante años. El protector de buje utiliza un diseño de acción de tijera para permitir instalaciones en vivo en faldones de bujes, que varían en tamaño desde 43 mm (1,7 in) hasta 68 mm (2,7 in) en diámetro de núcleo y 75 mm (3,0 in) a 120 mm (4,75 in) en diámetro de cobertizo. La acción de tijera traduce la fuerza en contacto con el núcleo del casquillo a una acción rotativa que cierra la cubierta alrededor del casquillo.

El protector de buje está hecho de polímero Raychem resistente, sin seguimiento y resistente a los rayos UV, que garantiza un rendimiento a largo plazo en exteriores, y condiciones de alto voltaje y ambientales extremas.

barra

Características principales

  • Protección confiable contra interrupciones causadas por animales
  • Instalación versátil y rápida
  • Materiales de alto rendimiento para una durabilidad extrema
  • El accesorio de la pinza de la cubierta facilita la instalación con pértiga desde un poste o un cucharón
  • Mecanismo de enganche escalonado para una instalación artesanal
  • Cumple con REACH y RoHS
barra
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es la vida útil de los protectores de buje Raychem de TE?

Respuesta: La vida útil determinada de nuestros protectores de buje, basada en informes de campo de investigación y desarrollo, es de un mínimo de 40 años.

 

Pregunta: ¿Puedo escanear térmicamente los conectores a través de los protectores de bujes del transformador? 

Respuesta: Sí. El diseño de la jaula de nido de abeja de nuestros protectores de bujes fue diseñado deliberadamente para permitir el escaneo con un dispositivo térmico.

 

Pregunta: ¿Cuántos tamaños diferentes de protectores de bujes ofrecen? 

Respuesta: Actualmente, ofrecemos cuatro tamaños de protectores de bujes y ofreceremos nuevos tamaños próximamente.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Instalación activada de aplicación en frío, De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Cubierta de buje, Cubierta del protector, Tapa, Tapón de pájaro

Características de la configuración

  • Inspección visual  No

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35, ≤ 25

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris, Rojo

  • Material del aislante  Polímero, Porcelana, Vidrio

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (mm) 75 – 122, 0 – 100, 0 – 95, 102 – 173, 63 - 100, 125 – 203, 0 - 127

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (in) 3 – 4.8, 0 - 4, 4 – 6.8, 0 - 3.75, 0 - 5, 5 – 8, 2.5 - 4

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (mm) 0 - 50, 43 – 125, 38 – 108, 43 - 68

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (in) 1.7 – 2.7, 0 – 2., 1.5 – 4.25, 1.7 - 5.

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 105

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Aéreo, Distribución

  • Equipo compatible  Aisladores/bujes, Conductor, Protector, Terminaciones

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  RUS

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BCAC

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.