Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Montable en superficie
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión
Absoluto
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
1.8 – 3.6
Dimensiones
-
Ancho de producto
6.2 mm [ .244 in ]
-
Longitud del producto
6.4 mm [ .251 in ]
-
Altura de producto
2.8 mm [ .11 in ]
Condiciones de uso
-
Presión
2 bar [ 29 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución
.024
-
Interfaz de salida
I²C y SPI (modo 0, 3)
-
Presión (inH2O)
802.92
-
Presión (mmHG)
1500.12
-
Rango de presión de prueba
10 bar
-
Tipo de señal de salida
ADC de 24 bits
-
Precisión de presión
±2.5 mbar
Otro
-
Opciones de sensor
Fluoro-Gel, Sin opciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0010