Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Está optimizado para sistemas de medición de profundidad con una resolución de profundidad del agua de 1 cm y menos. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de potencia muy baja con coeficientes internos calibrados de fábrica. Ofrece un valor de presión y temperatura digital preciso de 24 bits y diferentes modos de operación que permiten al usuario optimizar la velocidad de conversión y el consumo de corriente. Una salida de temperatura de alta resolución permite la implementación de un sistema de medición de profundidad y la función de termómetro sin ningún sensor adicional. El MS5803-14BA puede conectarse a cualquier microcontrolador. El protocolo de comunicación es sencillo, sin la necesidad de programar registros internos en el dispositivo. La protección con gel y la tapa de acero inoxidable antimagnético brindan protección contra una sobrepresión de 30 bar y capacidad de impermeabilidad. Esta nueva generación de módulos de sensores se basa en la tecnología líder de MEMS y las últimas ventajas de la experiencia y el conocimiento comprobados de Intersema en la fabricación de alto volumen de módulos de presión, que se han utilizado ampliamente durante más de una década. Este principio de detección empleado conduce a una histéresis muy baja y a una gran estabilidad de la señal de presión y
temperatura.

VENTAJAS

  • Módulo de alta resolución de 0.2 mbar 
  • Conversión rápida de hasta 1 ms 
  • Baja potencia, 1 µA (modo de ahorro de energía de <0.15 µA) 
  • Sensor  de presión digital integrado (24 bits ADC ΔΣ)  
  • Voltaje de alimentación de 1.8 V a 3.6 V 
  • Rango de funcionamiento: 0 bar a 14 bar, -40 °C a +85 °C 
  • Interfaz I2C y SPI (modo 0.3) 
  • Sin componentes externos (oscilador interno) 
  • Excelente estabilidad a largo plazo 
  • Herméticamente sellable para dispositivos al aire libre
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 1.8 – 3.6

Dimensiones

  • Ancho de producto  6.2 mm [ .244 in ]

  • Longitud del producto  6.4 mm [ .251 in ]

  • Altura de producto  2.8 mm [ .11 in ]

Condiciones de uso

  • Presión  14 bar [ 203.05 psi ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  .04, .2

  • Interfaz de salida  I²C y SPI (modo 0, 3)

  • Presión (inH2O) 5620.48

  • Presión (mmHG) 10500.86

  • Rango de presión de prueba  30 bar

  • Tipo de señal de salida  ADC de 24 bits

  • Precisión de presión  '-200 a +100mbar

Otro

  • Opciones de sensor  Gel blanco, Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0013

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos