Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este sensor digital es óptimo para aplicaciones en las que los requisitos clave, como el consumo de energía ultrabajo, la alta precisión de PHT y la compacidad, son cruciales. La alta resolución de presión combinada con la alta linealidad PHT hace que el MS8607 sea un candidato ideal para el monitoreo ambiental y el altímetro en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, así como aplicaciones PHT como HVAC y estaciones meteorológicas. Esta nueva generación de módulos de sensores se basa en las principales tecnologías MEMS.

VENTAJAS

  • sensor integrado para presión, humedad y temperatura
  • Encapsulado QFN 5 x 3 x 1 mm 3  
  • Rango de funcionamiento: 10 a 2000 mbar, 0 % al 100 % de HR, -40 °C a 85 °C 
  • Módulo de alta resolución: 0,016 mbar, 0,04 % de HR, 0,01 °C 
  • Voltaje de alimentación: de 1,5 a 3,6 V 
  • Sensor totalmente calibrado de fábrica 
  • Interfaz I2C

USOS

  • Vigilancia ambiental
  • Altímetro para dispositivos móviles
  • Sistemas calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y estaciones meteorológicas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 1.5 – 3.6

Dimensiones

  • Ancho de producto  3 mm [ .118 in ]

  • Longitud del producto  5 mm [ .196 in ]

  • Altura de producto  1.15 mm [ 0.045 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  .016

  • Tipo de señal de salida  ADC de 24 bits

  • Precisión de presión  ±4 mbar

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0018

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos

Mikroe, Click Board y mikroBUS son marcas comerciales de MikroElektronika DOO.