Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Montable en superficie
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Medidor
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5
Dimensiones
-
Ancho de producto
7.6 mm [ .299 in ]
-
Longitud del producto
7.6 mm [ .3 in ]
-
Altura de producto
4.28 mm [ 0.168 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
12
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
10 bar
-
Tipo de señal de salida
150 mV
-
Precisión de presión
±0.05/0.15% F.S. No linealidad
Otro
-
Opciones de sensor
Alta linealidad con gel transparente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0026