Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Es una versión en miniatura del módulo de barómetro/altímetro MS5534C y proporciona una palabra de datos de 16 bits a partir de un voltaje dependiente de la presión y la temperatura.  MS5540C es un dispositivo de baja potencia y bajo  voltaje con  conmutación  automática de apagado (ENCENDIDO/APAGADO). Se utiliza una interfaz de 3 hilos para todas las comunicaciones con un microcontrolador. En comparación con MS5534A, se ha mejorado el rango de presión (medición de hasta 10 mbar). El MS5540C es totalmente compatible con la versión MS5534C y con las versiones anteriores de MS5540. Además, el MS5540C es, desde sus dimensiones exteriores, compatible con la serie MS54XX de sensores de presión. En comparación con la versión anterior, el nivel de sensibilidad ESD se ha mejorado a 4 kV en todos los pines. La protección en gel del sensor brinda una protección contra el agua suficiente para relojes impermeables de 100 m sin ninguna protección adicional. 

VENTAJAS

  • Rango de presión absoluta de 10 a 1100 mbar
  • 6 coeficientes para la compensación de software almacenada en el chip
  • Sensor micromecanizado de silicio piezorresistivo
  • Sensor de presión en miniatura integrado de 6.2 x 6.4 mm
  • ADC de 16 bits
  • Interfaz de serie de 3 hilos 
  • 1 línea de reloj del sistema (32.768 kHz)
  • Bajo voltaje y bajo consumo de energía 
  • Resolución de 0.1 mbar
  • Voltaje de alimentación de 2.2 V a 3.6 V
  • Baja corriente de alimentación < 5 µA
  • Corriente de reposo < 0.1 μA
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C
  •  No se requieren componentes externos 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.2 – 3.6

Dimensiones

  • Ancho de producto  6.2 mm [ .244 in ]

  • Longitud del producto  6.4 mm [ .251 in ]

  • Altura de producto  2.8 mm [ .11 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  .1

  • Tipo de señal de salida  ADC de 16 bits

  • Precisión de presión  ±1.5 mbar

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0033

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos