Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Está optimizado para aplicaciones de altímetro y barómetro en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. La resolución de la altitud a nivel del mar es de 13 cm de aire. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un conversor analógico-digital (ADC) ΔΣ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados de fábrica. Ofrece un valor de presión y temperatura digital preciso de 24 bits y diferentes modos de operación que permiten al usuario optimizar la velocidad de conversión y el consumo de corriente. Una salida de temperatura de alta resolución permite la implementación de una función de altímetro o termómetro sin ningún sensor adicional.  El modelo MS5637 se puede interconectar a cualquier microcontrolador con interfaz de barra I2C. El protocolo de comunicación es sencillo y no es necesario programar registros internos en el dispositivo. Las dimensiones pequeñas de 3 x 3 x 0,9 mm3 permiten la integración en dispositivos móviles. Esta nueva generación de módulos de sensores se basa en la tecnología líder de MEMS y los últimos beneficios de la experiencia y el conocimiento comprobados de MEAS Suiza en la fabricación de alto volumen de módulos de altímetro, que se han utilizado ampliamente durante más de una década.

VENTAJAS

  • Encapsulado QFN 3 x 3 x 0,9 mm3
  • Módulo de alta resolución, 13 cm
  • Voltaje de alimentación: de 1,5 a 3,6 V
  • Conversión rápida de hasta 0,5 ms
  • Baja potencia, 0,6 μA (modo ahorro de energía de ≤ 0,1 μA a 25 °C)
  • Sensor de presión digital integrado (24 bits ΔΣ ADC)
  • Rango de funcionamiento: 300 a 1200 mbar, -40 °C a +85 °C
  • Interfaz I2C
  • Sin componentes externos (oscilador interno) 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 1.5 – 3.6

Dimensiones

  • Ancho de producto  3 mm [ .118 in ]

  • Longitud del producto  3 mm [ .118 in ]

  • Altura de producto  .9 mm [ .035 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  .016

  • Tipo de señal de salida  ADC de 24 bits

  • Precisión de presión  ±4 mbar

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0037

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos