Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El transductor de presión se fabricó mediante un proceso patentado y el último circuito de acondicionamiento de sensores de semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS) para crear un transductor de bajo costo y alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos de los clientes fabricantes de equipos originales (OEM). El modelo MS4525 está completamente calibrado y posee compensación térmica con una banda de error total (TEB) inferior al 1.0 % sobre el rango compensado. El sensor funciona a partir de una sola fuente de  3.3  o 5.0 V de CC y requiere un solo componente externo para su correcto funcionamiento. El resistente transductor de cerámica está disponible en opciones de puerto lateral, puerto superior y montaje en colector, y puede medir presión absoluta, manométrica, diferencial o compuesta de 1 a 150 psi. Los puertos de presión acanalados de 1/8" se acoplan de forma segura con tubos de 3/32" de diámetro interno.  

BENEFICIOS

  • Transductores de presión montados en PCB 
  • Salida analógica radiométrica amplificada 
  • Presión diferencial, manométrica, absoluta, compuesta y de vacío 
  • Compensación de temperatura 
  • Voltaje de alimentación de 3.3 V o 5.0 V de CC
  • Rangos de presión en psi
  • Salida analógica de alto nivel
  • Puertos de presión acanalados 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Estilo J, Orificio pasante

  • Tipo de empaque  DIL, 8 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos

  • Tipo de presión  Absoluto, Compuesto, Diferencial, Medidor, Vacío

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 3

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3.3, 5

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.9, 17.4, 20.3

  • Ancho de producto (in) .389, .685, .799

  • Longitud del producto (mm) 12.7, 17.4

  • Longitud del producto (in) .5, .685

  • Altura de producto (mm) 4.4, 7.2, 8.2, 11.7, 11.95, 16, 19.5

  • Altura de producto (in) .173, .283, 0.322, .46, .47, .629, .767

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068, .344, 1.034, 2.068, 3.44, 6.89

  • Presión (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I²C

  • Rango de presión de prueba  1 psi, 300 psi

  • Tipo de señal de salida  10 - 90% V de CC, 5 - 95 % V de CC

  • Precisión de presión  ±0.25% Span

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Acceso lateral doble, Puerto superior, Un solo acceso lateral

Otro

  • Opciones de sensor  Recubrimiento en gel, Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0041

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto