Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
TO-8
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Medidor
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
100 mV
-
Precisión de presión
No linealidad del intervalo de medida ±0.3 %
Otro
-
Opciones de sensor
Diámetro externo (O.D.) Tubo, Puerto de la parte superior
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0052