Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de sensor de presión | Tipo de presión | Presión | Rango de presión de prueba | Presión | Tipo de señal de salida | Precisión de presión | Rango de voltaje de alimentación | Rango de temperatura de funcionamiento | Opciones de sensor | Presión |
---|
| 7391-BCE-T-002-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-T-014-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-T-500-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-T-002-001 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7231-BCE-S-002-001 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 5 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BBE-T-014-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7421-BBE-S-016-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7431-BCE-S-001-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 5295-BGM-S-040-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 129.28 mmHG | - | .172 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BCE-S-100-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BCE-S-012-001 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BCE-T-001-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BBE-S-014-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5491-BCE-S-140-002 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BHQ-T-001-001 | | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5331-BCE-S-010-000 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 5291-BCE-S-100-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6331-BCE-S-005-000 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 6295-BGC-S-040-002 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6391-BCE-S-040-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-S-002-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7291-BCE-S-001-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6295-BGC-T-040-002 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-S-014-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7331-BCE-S-002-000 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 7331-BCE-S-001-000 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-S-002-001 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7231-BCE-T-002-001 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 5 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 6295-BGC-S-040-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6295-BCM-T-040-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-S-005-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | - | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7391-BCE-S-500-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 3.75 mmHG | 1.5 psi | .005 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7291-BCE-S-010-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 7.5 mmHG | 1.5 psi | .01 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6291-BCE-S-030-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 6331-BCE-S-004-000 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 3 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |
| 5391-BCE-S-001-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 5231-BCE-S-010-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | - | 15 psi | - | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo | - |
| 6295-BCM-S-040-000 | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2 C de 16 bits | ±1.5% F.S., ±1% F.S. | 3.3 – 5 V | -40 – 105 °C | Salida dual, Tubo de púas | - | - |
| 7331-BCE-S-001-001 | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2 C de 16 bits | ±1% F.S. | 5 V | -20 – 85 °C | Sin opciones, Tubo de púas | - | - |