Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los sensores de presión SMI medianos ofrecen varias opciones de paquetes, incluida la carcasa de SOIC-10 de tamaño pequeño para aplicaciones que requieren componentes en miniatura.

Los SM4000/SM1000 son sensores MEMS de presión media de 2,5 a 30 PSI disponibles en configuración manométrica, diferencial y diferencial asimétrica.   

Esta serie proporciona un paquete de SOIC-16 estándar JEDEC con opciones de puerto vertical u horizontal o un paquete de SOIC-10 JEDEC con un puerto vertical. Con la doble portabilidad, es posible realizar una medición de referencia para minimizar los errores debidos a los cambios en la presión ambiental.

La combinación del sensor de presión con un ASIC de acondicionamiento de señal en un solo paquete simplifica el uso de sensores de presión micromecanizados de silicio avanzados. El sensor de presión se puede montar directamente en una placa de circuito impreso estándar y se puede adquirir una señal de presión calibrada de alto nivel desde la interfaz digital. Esto elimina la necesidad de circuitos adicionales, como una red de compensación o un microcontrolador que contiene un algoritmo de corrección personalizado.

 

Ventajas

  • Rangos de presión: 2,5 a 30 PSI
  • Tipo de presión: manométrica, diferencial, diferencial asimétrica
  • Interfaz de salida digital y analógica I2C de 16 bits disponible
  • Banda de error total: ± 1 % FS (digital) y ± 1,5 % FS (analógico)
  • Salida calibrada por presión y compensada por temperatura
  • Rango de temperatura compensada: -20 a 85 °C

Aplicaciones

  • Monitoreo de pacientes
  • Dispositivos de ventilación: CPAP, ventilador, concentrador de oxígeno y conservador
  • Instrumentación de flujo de aire y gas
  • HVACR
  • Medición del nivel de líquido
  1. Descripción general del producto para los sensores de presión SMI (inglés)

Los sensores de baja presión SMI de TE Connectivity (TE) ofrecen alta precisión y estabilidad a largo plazo en paquetes compactos robustos para aplicaciones industriales y médicas. Vea este video para obtener más información.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuál es la presión de prueba (presión máxima a la que se puede llevar el dispositivo y seguir en funcionamiento dentro de las especificaciones [sin pérdida de precisión] después de volver al rango de presión de funcionamiento) para las series SM4000 y SM1000?

La presión de prueba para los sensores con un rango de presión máxima de funcionamiento de hasta 7,5 PSI es de 25 PSI, respectivamente 45 PSI para los dispositivos con un rango de presión máxima de funcionamiento de hasta 30 PSI. 

 

  • ¿Cuál es la presión de ruptura (presión en la que la pieza se daña permanentemente) de las series SM4000 y SM1000?

La presión de ruptura para los sensores con un rango de presión máxima de funcionamiento de hasta 7,5 PSI es de 40 PSI, respectivamente 75 PSI para los dispositivos con un rango de presión máxima de funcionamiento de hasta 30 PSI. 

 

  • ¿Cuál es la diferencia entre presión diferencial y presión manométrica?

Presión diferencial

dP=P1-P2 es la diferencia de presión entre dos puntos, 1 y 2. P1 y P2 son presiones respectivas en los dos puntos. Esto podría ser a través de un restrictor de flujo de aire en un sistema HVAC, o a través de un filtro en el sistema HVAC, o en un sistema de ventilador para detectar y controlar el flujo de aire de inhalación / exhalación.


Presión manométrica

La presión manométrica es la diferencia de presión con respecto a la presión atmosférica. Generalmente, no siempre, la presión manométrica es mayor que la atmosférica, por lo que los sensores de presión manométrica están calibrados para que su salida sea la mínima a la presión atmosférica, y a partir de ahí aumente. Los sensores de presión manométrica se utilizan para medir, por ejemplo, la presión en un colector.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  SOIC-10, SOIC-16

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Diferencial, Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3, 5, 3.3 – 5

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 6.1, 10.31

  • Ancho de producto (in) .24, .405

  • Longitud del producto (mm) 3.8, 10.26

  • Longitud del producto (in) 0.149, 0.403

  • Altura de producto (mm) 9, 9.32

  • Altura de producto (in) .354, .366

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .344, 1.03

  • Presión (psi) 5, 15

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -20 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -4 – 185, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I²C

  • Presión (inH2O) 138.39, 415.19

  • Presión (mmHG) 258.57, 775.72

  • Rango de presión de prueba  25 psi, 45 psi

  • Tipo de señal de salida  10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits

  • Precisión de presión  ±1.5% F.S., ±1% F.S.

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Doble vertical, Vertical única

Otro

  • Opciones de sensor  Salida dual, Sin opciones, Tubo de púas

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0064

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos