Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  SOIC-16

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 6.5

Dimensiones

  • Ancho de producto  10.34 mm [ 0.407 in ]

  • Longitud del producto  10.26 mm [ 0.403 in ]

  • Altura de producto  8.57 mm [ 0.337 in ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  1.5 psi

  • Tipo de señal de salida  45 mV

  • Precisión de presión  ±0.2% F.S.

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Vertical única

Otro

  • Opciones de sensor  Tubo largo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0076

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos