Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La innovadora tecnología LMI presenta una sensibilidad superior, especialmente para presiones ultra bajas. El flujo de gas extremadamente bajo a través del sensor garantiza una alta inmunidad a la contaminación por polvo y tubos largos en comparación con otros sensores de presión basados en flujo.

Ventajas

  • Rangos de presión muy baja de 25 a 5000 Pa (0.1 a 10 inH2O)
  • Sensor de presión basado en medición de microflujo térmico
  • Impedancia de alto flujo
  • Fuga de flujo muy baja
  • Alta inmunidad al polvo
  • Sin pérdida de sensibilidad utilizando tubos largos
  • Excelente estabilidad y precisión a largo plazo con técnicas patentadas de compensación de desviación y linealización en tiempo real
  • Precisión total mejor que 0.5 % FS habitual
  • Sensor de temperatura en chip
  • Dos modos de funcionamiento impulsados por el usuario
  • Modo de bajo consumo (corriente de reposo de 400 μA)
  • Modo continuo (tiempo de muestreo de 5 ms)
  • Ideal para aplicaciones que funcionan con baterías
  • Salida I²C digital linealizada con conversión A/D sigma-delta de 16 bits
  • Tamaño pequeño, perfil bajo, solo 9 mm de altura y encapsulado resistente
  • Puertos de presión para conjuntos de colectores directos
  • Altamente versátil para adaptarse a adaptadores y colectores de montaje específicos de la aplicación
  • El volumen interno minimizado y la opción de montaje del colector permiten un tiempo de purga de gas rápido
  • Sin sensibilidad a la posición

Aplicaciones

Sector industrial

  • HVAC
  • VAV
  • Monitoreo de filtros
  • Control de quemadores
  • Celdas de combustible
  • Detección de fugas de gas
  • Campana de extracción
  • Instrumentación
  • Sistemas de seguridad

Sector médico

  • Ventiladores
  • Espirómetros
  • CPAP
  • Equipos de diagnóstico durante suspensión
  • Nebulizadores
  • Conservadores/concentradores de oxígeno
  • Insufladores/endoscopia
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Almohadillas SMD

  • Tipo de empaque  SMD, 8 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro, Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Diferencial

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7 – 3.6

Dimensiones

  • Ancho de producto  11.2 mm [ .44 in ]

  • Longitud del producto  17.6 mm [ .692 in ]

  • Altura de producto  8.9 mm [ .35 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .001, .002, .003, .005, .01, .012, .025, .05, 0

  • Presión (psi) .003, .007, .014, .036, .05, .07, .072, .145, .174, .181, .362, .725

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I²C

  • Presión (inH2O) .1, .2, .401, 1, 1.4, 2, 4.01, 4.82, 5.02, 10, 10.04, 20.09

  • Presión (mmHG) .187, .375, .75, 1.87, 2.62, 3.75, 7.5, 9, 9.37, 18.75, 37.5

  • Rango de presión de prueba  2 bar

  • Precisión de presión  ± 0.5% F.S.

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Acceso lateral doble, Doble horizontal

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones, Tubo corto

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0082

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos