Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores, calibrados, con compensación térmica y salida lineal, logran operar con absoluta precisión. Están pensados para ser utilizados con gases secos y no corrosivos. Las carcasas en miniatura con tecnología de montaje en superficie (SMT) permiten ahorrar espacio al montar el sensor en la placa de circuito impreso (PCB) y lograr la máxima flexibilidad de diseño para fabricantes de equipos originales (OEM). Todos los sensores de presión HCE se pueden modificar de acuerdo con los requisitos específicos del cliente.

Ventajas

  • Rangos de presión de 10 mbar a 5bar, presión absoluta, manométrica o diferencial
  • Rangos de presión barométrica
  • Bus de interfaz de periféricos serie (SPI) digital y salida analógica
  • Acondicionamiento preciso de señal ASIC
  • Calibrados y con compensación térmica
  • Carcasas de montaje en superficie (SMD) en miniatura

Usos

  • Dispositivos médicos
  • Instrumentación
  • Sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Controles industriales
  • Controles neumáticos
  • Controles ambientales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Estilo J

  • Tipo de empaque  SMD, 8 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro, Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto, Diferencial, Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7 – 3.3, 4.5 – 5.5

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 15.9, 17.7, 19.1

  • Ancho de producto (in) .625, .696, 0.751

  • Longitud del producto  16.7 mm [ .657 in ]

  • Altura de producto (mm) 8.2, 8.26, 11.64

  • Altura de producto (in) 0.322, 0.325, .458

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 1.1, 2, 5

  • Presión (psi) .145, .29, .725, 1.45, 2.9, 7.25, 8.7, 14.5, 15.95, 29, 72.5, 72.51

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  14

  • Interfaz de salida  Analógico, SPI

  • Presión (inH2O) 4.01, 8.03, 20.09, 40.18, 80.37, 200.9, 200.93, 241.11, 401.8, 442.05, 803.72, 2009.3, 2009.32

  • Presión (mmHG) 2.95, 5.9, 7.5, 14.7, 15, 17.71, 37.5, 75, 147.65, 150, 750.06, 825.06, 1500, 3750.3, 375.03 – 375.05

  • Rango de presión de prueba  1.2 bar, 250, 2 bar, 3 bar, 500, 6 bar, 750 mbar, 7 bar

  • Tipo de señal de salida  .25 – 2.25 V, .25 – 4.25 V, .5 – 2.5 V, .5 – 4.5 V, SPI de 14 bits

  • Precisión de presión  ±0.5 % FSS, ±1.0 % FSS

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Acceso lateral doble, Doble puerto lateral opuesto, Doble vía de púas, Una sola vía de púas, Un solo acceso lateral

Otro

  • Opciones de sensor  Rangos personalizados, Sin opciones, Tubo, Tubo de púas

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0085

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos