Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  DIL, 8 pines, SIL, 4 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos

  • Tipo de presión  Diferencial, Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5

Dimensiones

  • Ancho de producto  9.9 mm [ .389 in ]

  • Longitud del producto (mm) 10.5, 13.4

  • Longitud del producto (in) .413, .527

  • Altura de producto (mm) 6.4, 12.75, 15.89, 16.6, 19.1, 22.25, 22.95, 25.4, 31.8

  • Altura de producto (in) .251, .501, .625, .653, .75, .875, 0.903, 1, 1.25

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .01, .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89, 10

  • Presión (psi) .145, 1, 1.45, 3.62, 14.5, 36.25, 72.51, 100, 145.03

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  11

  • Interfaz de salida  Analógico

  • Presión (inH2O) 4.01, 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76, 4018.65

  • Presión (mmHG) 7.5, 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49, 7500.62

  • Rango de presión de prueba  100 mbar, 10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V

  • Precisión de presión  ±0.75% FSS (precisión total)

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Doble puerto lateral opuesto, Doble vía de púas, Sin puertos, Una sola vía de púas, Un solo acceso lateral

Otro

  • Opciones de sensor  Rangos personalizados

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0088

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos