Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata
Orificio pasante
-
Tipo de empaque
DIL, 8 pines, SIL, 4 pines
-
Tipo de sensor de presión
Sensor de presión digital
-
Tipo de presión
Medidor
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5
Dimensiones
-
Ancho de producto
9.9 mm [ .389 in ]
-
Longitud del producto (mm)
10.5, 13.4
-
Longitud del producto (in)
.413, .527
-
Altura de producto (mm)
6.4, 12.75, 15.89, 22.25, 22.95, 25.4
-
Altura de producto (in)
.251, .501, .625, .875, 0.903, 1
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89
-
Presión (psi)
1, 1.45, 3.62, 14.5, 72.51, 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución
12
-
Interfaz de salida
I²C
-
Presión (inH2O)
27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76
-
Presión (mmHG)
51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49
-
Rango de presión de prueba
10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar
-
Tipo de señal de salida
I²C de 12 bits
-
Precisión de presión
±0.75% FSS (precisión total)
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor
Doble puerto lateral opuesto, Sin puertos, Una sola vía de púas, Un solo acceso lateral
Otro
-
Opciones de sensor
Rangos personalizados
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0090