Los sensores de baja presión diferencial LDE se basan en la medición del flujo térmico del gas a través de un canal de microflujo integrado en el chip del sensor.
La innovadora tecnología LDE presenta una sensibilidad superior, especialmente para presiones muy bajas. El flujo de gas extremadamente bajo a través del sensor garantiza una alta inmunidad a la contaminación por polvo, la humedad y los tubos largos en comparación con otros sensores de presión basados en flujo.
Ventajas
Rangos de presión muy baja de 25 Pa a 500 Pa (0.1 a 2 inH2O)
Sensor de presión basado en la medición de microflujo térmico
Impedancia de alto flujo
Fuga de flujo muy baja
Alta inmunidad al polvo y a la humedad
Sin pérdida de sensibilidad utilizando tubos largos
Calibrados y con compensación de temperatura
Característica única de compensación con puesta en cero automática que garantiza una excelente estabilidad a largo plazo
Precisión de compensación mejor que un 0.2 % FS
Precisión total mejor que 0.5 % FS habitual
Sensor de temperatura en chip Emisión analógica e interfaz SPI digital
Sin sensibilidad a la posición
Aplicaciones
Sector médico
Ventiladores
Espirómetros
CPAP
Equipos de diagnóstico durante suspensión
Nebulizadores, conservadores/concentradores de oxígeno
Insufladores/endoscopia
Sector industrial
HVAC
VAV
Monitoreo de filtros
Control de quemadores
Celdas de combustible
Detección de fugas de gas
Medición de gas
Campana de extracción
Instrumentación
Sistemas de seguridad
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Estilo de pata Estilo J, Orificio pasante
Tipo de empaque DIL,10 pines, SOIC-10
Tipo de sensor de presión Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
Tipo de presión Diferencial
Características eléctricas
Rango de voltaje de alimentación (V)2.7 – 3.6, 4.75 – 5.25