Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sistema de empalme para cables subterráneos BV de TE Connectivity (TE) tiene un diseño de cierre a presión que facilita la instalación. La carcasa robusta es fácil y rápida de montar. No es necesario realizar un corte en el cable. El material de relleno se entrega en

bolsas de doble cámara. Los bloques de conectores permiten una conexión rápida y sencilla con una distancia de conexión fija. La gama de aplicaciones abarca cables con sección transversal de 1.5 mm2 a 25 mm2

Características principales

  • Resistente a los impactos
  • Carcasa transparente
  • Diseño de cierre a presión con sellado de laberinto
  • Elementos de sellado de gomaespuma integrados en la entrada del cable, que se pueden adaptar al diámetro deseado
  • Disponible con resina ecológica GUROFLEX-N y sin etiquetas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Con

  • Relleno  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Sello de caja  Espuma, Laberinto

  • Método de sellado de cables  Espuma

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Clema

  • Empaque de relleno (C/D)  Bolsas de doble cámara

  • Técnica de instalación  Resina

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme recto

  • Método de cierre  Encajar

Características de la configuración

  • Número de cables principales (máx.)  4, 5

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Material aislante  Polímero

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm) 4, 13, 16, 21

  • Volumen de relleno (l) .35, .55, .8

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 16, 25, 1.5 – 4, 4 – 6, 4 – 16

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 6, 16, 25

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 1.5, 4, 16

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 20, 25, 30

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Ácidos húmicos, Agua

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 55

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Estabilizado por UV  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  De exterior y enterrado de manera directa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BV

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos