Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Categoría de ensamble de cables  Alta velocidad, Estándar de la industria

  • Tipo de conjunto de cables  SFP56

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho SFP56

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho SFP56

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4

  • Número de pares  2

  • Número de posiciones de señal  4

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 56

Características del cuerpo

  • Color del cable  Negro

  • Equilibrado  No

  • Índice de flamabilidad  CL2

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 26

  • Calibre del cable (mm²) .129

  • Diámetro externo de cable  5.96 mm [ .235 in ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C11-G28

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.