Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cierre
Pin retráctil, Sujetador deslizante
-
Categoría de ensamble de cables
Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables
QSFP a SFP+
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho QSFP
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho SFP+
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de pares
8
-
Número de posiciones de señal
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
10
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta
PVC flexible
-
Material de la protección
PVC flexible
-
Tipo de alivio de tensión
Sobremoldeado, Tubos termocontraíbles
-
Color del cable
Negro
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
CL2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Calibre del cable (mm²)
.081
-
Diámetro externo de cable
4.7 mm [ .185 in ]
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables
4 m [ 13.12 ft ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-H5011