Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cierre  Pin retráctil, Sujetador deslizante

  • Categoría de ensamble de cables  Alta velocidad

  • Tipo de conjunto de cables  QSFP a SFP+

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho QSFP

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho SFP+

Características de la configuración

  • Número de posiciones  16

  • Número de pares  8

  • Número de posiciones de señal  16

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 10

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  PVC flexible

  • Material de la protección  PVC flexible

  • Tipo de alivio de tensión  Sobremoldeado, Tubos termocontraíbles

  • Color del cable  Negro

  • Equilibrado  No

  • Índice de flamabilidad  CL2

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Sin

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 30

  • Calibre del cable (mm²) .051, .129

  • Diámetro externo de cable  4.37 mm [ .172 in ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 1.64, 3.28, 4.921, 6.56, 8.202, 9.84

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C11-H50111

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.