Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cierre
Sujetador deslizante
-
Categoría de ensamble de cables
Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables
QSFP
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho QSFP
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho QSFP
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de pares
8
-
Número de posiciones de señal
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
10
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta
PVC flexible
-
Material de la protección
Cinta de poliéster/aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño
-
Tipo de alivio de tensión
Tubos termocontraíbles
-
Color del cable
Negro
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
CL2
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Zinc fundido
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
30
-
Calibre del cable (mm²)
.051
-
Diámetro externo de cable
6.48 mm [ .255 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Libre de halógenos
No
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables
.5 m [ 1.64 ft ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-H501114