Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cierre
Pin retráctil
-
Categoría de ensamble de cables
Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables
SFP+
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho SFP+
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho SFP+
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4
-
Número de pares
2
-
Número de posiciones de señal
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
10
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta
PVC flexible
-
Material de la protección
Aluminio/poliéster/cinta de aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño
-
Tipo de alivio de tensión
Sobremoldeado
-
Color del cable
Negro
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
CL2
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Calibre del cable (mm²)
.081
-
Diámetro externo de cable
4.7 mm [ .185 in ]
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 2, 3, 4, 5
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
1.64, 3.28, 6.56, 9.84, 13.12, 16.4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-H5062