Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cierre  Pin retráctil

  • Categoría de ensamble de cables  Alta velocidad, Estándar de la industria

  • Tipo de conjunto de cables  SFP+

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho SFP+

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho SFP+

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4

  • Posición polarizada  180°

  • Número de pares  2

  • Número de posiciones de señal  4

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 10

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  PVC flexible

  • Material de la protección  Aluminio/poliéster/cinta de aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño

  • Tipo de alivio de tensión  Sobremoldeado

  • Color del cable  Negro

  • Equilibrado  No

  • Índice de flamabilidad  CL2

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Aleación de zinc

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 30

  • Calibre del cable (mm²) .051

  • Diámetro externo de cable  4.37 mm [ .172 in ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) .305, .5, 1, 2, 3

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 1, 1.64, 3.281, 6.562, 9.842

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C11-H50626

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.