Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω)
33, 330, 470, 1K
-
Potencia nominal (W)
4
-
Clase de resistencia
1kΩ – 1MΩ, Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión
Cobre
-
Número de conexiones
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm)
25 x 9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 350
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±200
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-SB19A