Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No, Sí
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°, 45°, 90°
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PA 6, PBT, PBT GF30
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
180, 90
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
5, 8.5, 9.6, 11.2, 13.4, 14.4, 22.5, 26, 6 – 10, 5.5 – 8.1
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.197, .334, .378, .441, .528, .567, .886, 1.024, .236 – .394, .21 – .33
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Caja de cartón, Caja y cartón, Encapsulado y caja
-
Cantidad por empaque
150, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1400
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C4962-B128