Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los conectores circulares DIN están diseñados para cumplir con los requisitos de las normas DIN, incluida la norma 72585/ISO 15170.

Descripción general de la serie

  • Admite tamaños de contacto de 1.5 mm (hasta 30 amperios) y 2.5 mm (hasta 40 amperios)
  • 2.50 mm² a 0.20 mm2
  • Diseños de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa circular termoplástica
  • Anillo de conexión para acoplamiento 
Preguntas frecuentes

Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector DIN circular?
R:     Los conectores DIN circulares de TE Connectivity sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores DIN circulares se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría resultar crítica.


P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DIN circulares?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

P:    ¿Cuándo debo usar los conectores DIN circulares?
R:     Los conectores DIN circulares proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en los controladores del motor, las interfaces del solenoide, en el chasis o en la cabina. Los conectores DIN circulares ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una calidad sólida. Los conectores DIN circulares cumplen con los requisitos de las normas DIN 72585/ISO 15170. Cuentan con un anillo de acoplamiento para acoplarlos. Los conectores DIN circulares de alto rendimiento son adecuados para montaje en línea, en brida o para aplicaciones en PCB.

 

Características principales

P:    ¿Cuáles son las características principales de los conectores DIN circulares?

R:     Características principales de los conectores DIN circulares:

  •     Admite tamaños de contacto de 1.5 mm (hasta 30 amperios) y 2.5 mm (hasta 40 amperios)
  •     2.50 mm² a 0.20 mm²
  •     Diseños de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cavidades
  •     Montaje en línea, con brida o en PCB
  •     Carcasa circular termoplástica
  •     Anillo de conexión para acoplamiento

 

Rendimiento/Especificaciones

P:    ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DIN circulares?

R:     Funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +120 °C para piezas de plástico, a corto plazo hasta +140 °C definidas en las normas ISO 15170

 

P:    ¿Qué tan duraderos son los conectores DIN circulares?

R:     20 ciclos, requisito de prueba máximo en las normas ISO 15170, anteriormente DIN 72585


P:    ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DIN circulares?

R:     No se permiten descargas disruptivas ni rupturas cada dos contactos o entre cada contacto y el contorno exterior de la carcasa a 1000 VCA y 50 Hz o 60 Hz durante 60 segundos.


P:    ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DIN circulares?

R:     No se permite la entrada de agua, conforme a DIN 40050-9 IPX7, IPX9K

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DIN circulares?

R:     De acuerdo con la norma ISO 15170, anteriormente DIN 72585

 

P:    ¿Cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DIN circulares?

R:     No se permiten descargas disruptivas ni rupturas cada dos contactos o entre cada contacto y el contorno exterior de la carcasa a 1000 VCA y 50 Hz o 60 Hz durante 60 segundos.

 

Materiales

P:    ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DIN circular?

R:     Las carcasas de los conectores DIN circulares están hechas de PBT y PA resistentes llenos de vidrio.

 

P:    ¿De qué material están hechos los sellos del conector DIN circular?

R:     Los sellos del conector DIN circular están hechos de caucho de silicona.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Circular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  1, 3, 4, 5, 6, 7

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 31

  • Número de filas  1, 2, 6

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 24, 48

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 42, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Color del producto  Azul, Gris, Negro, Verde

  • Conector y código de polarización  1, 2, 3, 4, A, B, C

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Lengüeta, Pin

  • Tamaño de contacto  1.5 mm, 2.5 mm, 4mm

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.5, 2.5, 4

  • Diámetro de pin de conexión (in) .059, .098, .157

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 30, 40

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Pin guía

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF20, PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 5, 7, 8

  • Distancia entre pines (in) .197, .276, .315

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 23.6, 25.7, 31, 44, 63, 65.8

  • Ancho de producto (in) 1.01, 1.22, 1.732, 2.48, 2.59

  • Altura del conector (mm) 23, 25.8, 28, 32.8, 32.9, 33, 39, 39.26, 43.4

  • Altura del conector (in) 1.01, 1.1, 1.29, 1.291, 1.295, 1.535, 1.546, 1.71, 2.5

  • Distancia entre filas (mm) 5.5, 6, 7, 7.8

  • Distancia entre filas (in) .217, .236, .275, .276, .307

  • Longitud del producto (mm) 23, 25.7, 31, 32.8, 32.9, 36.5, 39, 39.2, 44, 63, 65.8

  • Longitud del producto (in) .905, 1.01, 1.22, 1.29, 1.291, 1.295, 1.437, 1.535, 1.546, 1.73, 2.48, 2.59

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP67, IP69K, IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Caja de cartón, Caja y cartón, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  100, 162, 450, 500, 700, 800, 940

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C4962-CH8172

Documentos Relacionados

 TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.