Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Anillo
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 7
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1500
-
Método de empaque
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C4962-M8649