Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de conexión de entrada  Alambre conductor

  • Tipo de conexión de salida  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Corriente nominal (A) .5, 1, 2, 3, 5, 10, 20

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA) .12

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) .21

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 277, 300

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida, Orificios de montaje

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -10 – 40, -10 – 50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-F299A

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.